Publiko produktet
Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time

Features

  • Diverter switches water between rainhead, handshower, or both at one time
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately)
  • Includes flange
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately)
  • 1/2" NPT connection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-76332
  • Ürün ailesiShowers
  • Ürün grubuHonesty®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.74
  • Genişlik (inç)2.96
  • Derinlik (inç)18.19
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • ETIM KoduEC011383
  • ETIM AdıShower head
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties