Publiko produktet
AQUAJET-Slimline shower head AQUA754
AQUAJET-Slimline shower head AQUA754

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA754

    AQUAJET Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, jet angle 16°, for wall connection, polished chromium-plated brass. With flow controller 6.0 l/min.
    Özellikler
    • Type      Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.10 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     58.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Wall connection

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000102683
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuShower heads
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.52
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika