Publiko produktet
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, for surface pipe mounting, polished chromium-plated brass. With flow controllers 9.0 l/min and 12.0 l/min.
    Özellikler
    • Type       Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.30 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     83.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Pipe connection

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000103757
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuShower heads
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)72
    • Genişlik (mm)72
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.87
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika