Publiko produktet
FIRMUS robe hook FIRX010HP
FIRMUS robe hook FIRX010HP

    FIRMUS robe hook FIRX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, round covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 60 x 60 x 54 mm (W x H x D)

    Özellikler
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      54.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000106279
    • Ürün ailesiRes. Bath. Accessories
    • Ürün grubuTowel & rob holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)54
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.12
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıClothes hooks

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika