Publiko produktet
R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    R3 Basic installation kit for in-wall installation of finished installation kits for WC flushing valve DN 20. System box made of plastic, 174 x 225 mm, with screw connections, flush pipe connection, shell protection, flush connector for flushing and leak test, no stop valve.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030068205
    • Ürün ailesiFlushing systems
    • Ürün grubuBasic installation kits for flushing systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)225
    • Genişlik (mm)174
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.06
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika