Publiko produktet
Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With anti-twist protection, rosette, anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min, tilt angle 45°, projection 75 mm. Polished chromium-plated brass with mounting material.

    Özellikler
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030071655
    • Ürün ailesiTaps
    • Ürün grubuComplementary parts taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)55
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.51
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika