Publiko produktet
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    The L-RA-P Round Perforation Grille

    Özellikler
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.L-RA-P
    • Ürün ailesiReturn Grilles
    • Ürün grubuReturn Grilles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
    • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
    • UNSPSC adıAir diffusers
    • UNSPSC kodu40101505
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass numarası23-33 49 23 13
    • OmniClass başlığıReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika