Publiko produktet
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
    LAMINAIRE

    Single Deflection Supply Grille L-V

    4.1 / 5 yıldız4.1(7 incelemeler)

    The L-V is a single deflection Supply Grille with vertical front blades.

    Özellikler
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.L-V
    • Ürün ailesiSupply Grilles
    • Ürün grubuSupply Grilles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
    • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
    • UNSPSC adıAir diffusers
    • UNSPSC kodu40101505
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAir ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass numarası23-33 49 23 15
    • OmniClass başlığıSupply Air Grilles
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika