Publiko produktet
VAL Cistern, water connection at the bottom left
LAUFEN
Arşivlendi

VAL Cistern, water connection at the bottom left

Cistern, water inlet bottom left
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.829283
  • Ürün ailesiVAL
  • Ürün grubuCisterns
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)395
  • Genişlik (mm)375
  • Derinlik (mm)160
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilet tanks
  • UNSPSC kodu30181515
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures