Publiko produktet
POWERLUG LED
Arşivlendi

POWERLUG LED

4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)

Modern floodlight for LED light source.

  • High efficacy to 151 lm/W
  • Passive cooling system
  • Modern design
  • Simple one person mounting
  • Reliability
Özellikler
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: on the adjustable holder, on the substrate
    Body: high pressure die-cast aluminum
    Lateral Surface Wind Exposed: 0.163 m²

    ELECTRICAL DATA
    Power supply efficiency: >92%
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes

    GENERAL DATA
    Lifetime (L80B10): 100 000 h
    Available on request: LLOC, DALI, DIM 1..10V
    Warranty: 5 years
    Application: industrial facilities, warehouses, metro, parking areas, facades

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.powerlug
  • Ürün ailesiLamps
  • Ürün grubuSurface mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)95
  • Genişlik (mm)403
  • Derinlik (mm)405
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)8.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 00 00
  • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring