Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PICA RAY
EAE Group

EAE Aydınlatma - PICA RAY

PICA TRACK SPOT, soğutma kanatlarını kaplayan katmanlı gövde yapısıyla sade ve zarif bir tasarım dili kullanıyor. Dikey konumlandırılmış sürücü kutusu kompakt bir görünüm sergiliyor. Farklı optik ve lümen değerleriyle vurgu aydınlatma tekniğinin tüm gereksinimlerini karşılıyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Optik: Reflektör

    Optik Açılar: 15° / 30° / 45°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 20 W / 30 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: ≥80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Üç Fazlı Raylı

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pica_ray
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika