Publiko produktet
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Lutron Electronics ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lutron-architrave-keypad
    • Ürün ailesiLighting Controls
    • Ürün grubuHomeWorks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)3.82
    • Genişlik (inç)1.29
    • Derinlik (inç)2.75
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClass numarası23-35 37 17
    • OmniClass başlığıDimmer Control Switches

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada