Publiko produktet
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-qsps-dh-dinpower
  • Ürün ailesiDistribution Boards and Control Panels
  • Ürün grubuSivoia® QS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.56
  • Genişlik (inç)3.56
  • Derinlik (inç)2.44
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Trafolar
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLow-Voltage Transformers
  • OmniClass numarası23-35 00 00
  • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada