Publiko produktet
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
Panel light IP65
Özellikler
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HI-PANEL-9945
  • Ürün ailesiHIGH IP RATE FIXTURE
  • Ürün grubuMETALMEK INDOOR
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)24
  • Genişlik (mm)599
  • Derinlik (mm)599
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)7.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL