Publiko produktet
TILE D_OP - Square line light
Metalmek

TILE D_OP - Square line light

Square line light
Özellikler
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.TILE-D-9737
  • Ürün ailesiTILE
  • Ürün grubuARCHITECTURAL
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)69
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL