Publiko produktet
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Özellikler
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PISA
  • Ürün ailesiSPOTLIGHTS
  • Ürün grubuMETALMEK INDOOR
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)108
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)0.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL