Publiko produktet
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Adjustable downlight
Özellikler
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MINI-LEAN-1B
  • Ürün ailesiDOWNLIGHTS
  • Ürün grubuMETALMEK INDOOR
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)91
  • Genişlik (mm)164
  • Derinlik (mm)164
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)1.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL