Publiko produktet
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 / 5 yıldız4.8(23 incelemeler)

    The CUP Lounge Chair is a comfortable and elegant armchair. The seat shell is made of plastic and is available in black or white. The upholstery of the chair can be chosen from different fabrics and colours that perfectly match the seat shell. The metal frame is available either chrome-plated or black powder-coated.

    Özellikler
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1960-12

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CUP-lounge-chair
    • Ürün ailesiCUP
    • Ürün grubuChair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)710
    • Genişlik (mm)640
    • Derinlik (mm)680
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)7.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products