Publiko produktet
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.6 / 5 yıldız4.6(11 incelemeler)

    The MART table consists of a powder-coated metal frame in the colours black or white. The legs are either made of powder-coated aluminium in the colours black, white or aluminium with an ash coating in natural lacquer. The table system is suitable for both indoor and outdoor use, but only for the table with powder-coated legs.

    Özellikler
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ARTICLE NUMBER: 9843-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (100x100cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x100cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Mart-Table-Square-h-73
    • Ürün ailesiMart
    • Ürün grubuTable
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)730
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeLaminat
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)26
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products