Publiko produktet
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 / 5 yıldız4.7(20 incelemeler)

    The MONZA Armchair, designed by Konstantin Grcic, is a stackable armchair. The frame is available in ash, oak or walnut, either naturally lacquered or black or white stained and lacquered. The backrest is made of polypropylene and is available in black, white, traffic red, wine red, light blue, yellow green, caffelatte, caramel and terra brown. There is the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair can be equipped with a row link.

    Özellikler
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Monza-armchair
    • Ürün ailesiMonza
    • Ürün grubuKoltuk
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)770
    • Genişlik (mm)540
    • Derinlik (mm)490
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemePolipropilen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)5.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products