Publiko produktet
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    Özellikler
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E5707
    • Ürün ailesiAXIF PLUS
    • Ürün grubuUrinals
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)312
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)646
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)16.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals