Publiko produktet
F12

F12

The F12 professional grade DLP® projector series features a choice of WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), or SXGA+ (1400 x 1050) resolution DLP® technology, a wide range of different configuration options, our revolutionary RealColor colour management suite, and a range of lenses. The unique combination of high resolution in an incredibly small chassis, paired with outstanding brightness and contrast, brings a new level of compatibility, image quality, and flexibility to the AV industry. It is the first projector of its kind to offer this combination of features. All that in a small 3.5 kg magnesium chassis
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F12
  • Ürün ailesiProjectors
  • Ürün grubuF12
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)104
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)278
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)3.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26