Publiko produktet
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3 / 5 yıldız3.3(35 incelemeler)
A high definition (HDTV) multimedia, slim design, 60"W to 65"W color television. The TV will have a 16.9 wide screen aspect ratio with full HD 1080p resolution and HDMI connections. TV may be LED, Plasma or LCD. TV will include a stand.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0512
  • Ürün ailesiTelevision
  • Ürün grubuHDTV
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)940
  • Genişlik (mm)1500
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı