Publiko produktet
M0510 - TV/DVD Combination
SEPS2BIM

M0510 - TV/DVD Combination

4.0 / 5 yıldız4.0(11 incelemeler)
TV/DVD Combination with Remote Control, The unit shall have the following minimum features: Front end audio/video/earphone inputs jacks, on screen menu display, HDTV and digital tuning capability, and video tracking adjustment capability.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0510
  • Ürün ailesiTV/DVD Combination
  • Ürün grubuTV/DVD Combination
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)580
  • Derinlik (mm)230
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı