Publiko produktet
F32 Series

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F32
  • Ürün ailesiProjectors
  • Ürün grubuF32
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)233
  • Genişlik (mm)510
  • Derinlik (mm)376
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)12.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26