Publiko produktet
F35 panorama

F35 panorama

Key features True High resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 resolution 21 : 9 panorama format Effectively replaces blended projector set ups with a single projector 24/7 warranty for up to five years The completely unique way of handling two inputs, and setting up a full high resolution Picture-by-Picture is the F35 panorama's special force. It presents a unique projector for many uses, including for instance: Oil & Gas industry Finance and Banking Higher Education Healthcare
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F35_panorama
  • Ürün ailesiProjectors
  • Ürün grubuF35 panorama
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)223
  • Genişlik (mm)510
  • Derinlik (mm)376
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)12.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26