Publiko produktet
F82 Series

F82 Series

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.Colour wheel optionsN/AResolution SXGA+ (1400 x 1050) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 10000 lumensContrastUp to 15000 : 1Aspect ratio 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~22 ms with graphics inputs
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F82
  • Ürün ailesiProjectors
  • Ürün grubuF82
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)250
  • Genişlik (mm)640
  • Derinlik (mm)505
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)26
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26