Publiko produktet
FL32 Series

FL32 Series

The FL32 series utilises projectiondesign's solid state ReaLED technology for uncompromised performance, and an unmatched 100.000 hours service life without even thinking about changing lamps. That equals totally predictable, and incredibly low Total Cost of Ownership. Designed for mission critical applications such as 24/7 process control monitoring, and visualization and simulation, it is a revolution for the high performance projector user.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FL32
  • Ürün ailesiProjectors
  • Ürün grubuFL32
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)223
  • Genişlik (mm)510
  • Derinlik (mm)376
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26