Publiko produktet
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Özellikler
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.34299Pxx0
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuDebba
  • Yayınlanma tarihi2021-06-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)760
  • Genişlik (mm)655
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa