Publiko produktet
Cala Sink mixer L spout pull-out
Roca

Cala Sink mixer L spout pull-out

Sink mixer L spout pull-out. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A856EC00
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuCala
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures