Publiko produktet
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
Özellikler
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A9279C00
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuAvant
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.11
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAngle Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures