Publiko produktet
Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function
Roca

Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function

STICK ROUND - Handshower with Rain function. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Özellikler
  • Compatible with: A5B3850CN0 Neo Flex 1.70M Anti-Torsion Shower Hose A5B1350CN0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower A5A2E18NB0 T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer A5B0405CN0 Sensum 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5B3750xx0
  • Ürün ailesiShowers
  • Ürün grubuStella
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)198
  • Genişlik (mm)25
  • Derinlik (mm)25
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers