Publiko produktet
BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink

Single bowl stainless steel sink Bowl: left
Özellikler
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.870N40860
  • Ürün ailesiKitchen sinks
  • Ürün grubuBudapest
  • Yayınlanma tarihi2021-03-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)860
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures