Publiko produktet
PORTO 390 Single bowl stainless steel sink
Roca

PORTO 390 Single bowl stainless steel sink

4.4 / 5 yıldız4.4(7 incelemeler)
Single bowl stainless steel sink
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.870R10330
  • Ürün ailesiKitchen sinks
  • Ürün grubuPorto
  • Yayınlanma tarihi2021-05-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)390
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures