Publiko produktet
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3 / 5 yıldız4.3(8 incelemeler)
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.873101C01
  • Ürün ailesiKitchen sinks
  • Ürün grubuGlasgow
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures