Publiko produktet
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530

    The L530 Steel Stationary K-style Stormproof Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features:

    • 45% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.rd-64
    • Ürün ailesiFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Ürün grubuStationary Louvers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2009-09-09
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler