Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ruskin/products/c00ea405-11d2-4520-90f0-182e8c78c81f
Ev
Kategoriler
Kapılar
Çatı pencereleri
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ruskin
Takip et
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
The L811 Steel Stationary J-Style Weatherproof Louver is 4" deep with a 45 degree blade angle. It features:
• 45% free area.
• Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
• Economical galvanized steel construction.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
rd-71
Ürün ailesi
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Ürün grubu
Stationary Louvers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2009-09-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12444
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Çatı pencereleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
İndir
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
İndir
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
İndir
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
İndir
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
İndir
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
İndir