Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ruskin/products/22396987-92d9-4d54-9c2a-7e125b49d83a
Ev
Kategoriler
Kapılar
Çatı pencereleri
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ruskin
Takip et
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
76% free area
Tight shut off for excellent weather protection
Rugged galvanized steel construction
Exposed linkage for easy maintenance
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
rd-76
Ürün ailesi
Exterior Louvers and Grilles
Ürün grubu
Adjustable Louvers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2009-09-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12803
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Çatı pencereleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
İndir
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
İndir
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
İndir
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
İndir
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
İndir
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
İndir