Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ruskin/products/ae1f5027-c048-4209-a681-29f2c2f77384
Ev
Kategoriler
Kapılar
Çatı pencereleri
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ruskin
Takip et
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
The EME420DD Stationary Wind Driven Rain Louvers has a 4" deep frame and sightproof blade's.
It features:
AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
AMCA Certified Air and Water Performance.
Maximum 1250 fpm water penetration.
Continuous blade lengths up to 120" wide.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ruskin-005
Ürün ailesi
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Ürün grubu
Wind-Driven Louvers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2011-12-01
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.ruskin.com/model/EME420DD
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Çatı pencereleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
İndir
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
İndir
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
İndir
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
İndir
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
İndir
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
İndir