Publiko produktet
Forma urinal with back water inlet
Forma urinal with back water inlet
Forma urinal with back water inlet
    Sanindusa

    Forma urinal with back water inlet

    Compact ideal for small public and private spaces
    Özellikler
    • Package content Urinal installation kit with G1-2 hexagon threaded nipple urinal bung flushpipe connector siphon trap for urinal fixing kit and assembly instructions Complements _not included_ 5410571–Unit urinal electronic tap with battery 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer 5120571–Plan urinal electronic tap with battery 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer 5190541–Eco concealed timer tap for urinal 5195741–Eco Concealed timer tap w- medical lever for Urinal
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.108560_Forma_urinal-with-back-water-inlet
    • Ürün ailesiForma
    • Ürün grubuurinal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)585
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Urinals
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika