Publiko produktet
120x45 Flux double wall mounted basin
120x45 Flux double wall mounted basin
    Sanindusa

    120x45 Flux double wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Özellikler
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.109800_Flux_120x45-double-wall-mounted-basin
    • Ürün ailesiFlux
    • Ürün grubuwashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)140
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)454
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)25.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 13
    • OmniClass başlığıDual Sinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika