Publiko produktet
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Özellikler
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Ürün ailesiLook
    • Ürün grububidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)300
    • Genişlik (mm)342
    • Derinlik (mm)503
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText