Publiko produktet
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

CORAL floor-standing bidet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
Özellikler
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S10063634900000
  • Ürün ailesiCoral
  • Ürün grubuBidets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)395
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)540
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)24.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBidets
  • UNSPSC kodu30181502
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
  • OmniClass numarası23-31 23 00
  • OmniClass başlığıBidets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika