Publiko produktet
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Özellikler
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S20203812000000
  • Ürün ailesiVelvet
  • Ürün grubuWashbasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)125
  • Genişlik (mm)1602
  • Derinlik (mm)458
İlgili
  • Ana malzemeSurfex
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika
Bahreyn
Angola
Almanya
Kolombiya
Kostarika
Birleşik Arap Emirlikleri
Benin
Belçika
Şili
Küba
Filistin
Cape Verde
Danimarka
Surinam
Martinique
İran
Cezayir
Fransa
Saint Martin
İsrail
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Hollanda
Katar
Fas
İngiltere
Kuveyt
Fildişi Sahili
İrlanda
Lübnan
Gabon
İspanya
Pakistan
Gana
İsviçre
Suudi Arabistan
Gine
İtalya
Umman
Güney Afrika
Kıbrıs
Ürdün
Kongo
Litvanya
Liberya
Lüksemburg
Libya
Malta
Mali
Polonya
Mauritius
Portekiz
Moritanya
Rusya
Mozambik
Ukrayna
Nijerya
Yunanistan
Reunion
Senegal
Tanzanya
Tunus