Publiko produktet
A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, 1" diameter, towel bar. Support posts and flanges are one piece, chrome-plated, cast heavy brass with satin finish. Towel bar shall not rotate within support posts. Available in 18", 24" and 30" widths. For general purpose use in shower or bathtub rooms. Pricing based upon a suggested standard width of 18".
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A5205
  • Ürün ailesiBar
  • Ürün grubuTowel, 1" Diameter
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)5300
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı