Publiko produktet
CT050 - Countertop, Stainless Steel
SEPS2BIM

CT050 - Countertop, Stainless Steel

Stainless steel countertop (composition of heavy-gauge Type No. 304 stainless steel) having a smooth satin finish and integral 4" backsplash/curb. Also referred to as a corrosion-resistant steel work surface or work top. Available in various depths. Used in areas where excellent ease of cleaning, abrasion resistance, bacteria resistance, impact resistance, load capacity and moisture resistance, are of concern. Pricing based upon a 24" depth.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CT050
  • Ürün ailesiCountertop
  • Ürün grubuStainless Steel
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)610
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı