Publiko produktet
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.8 / 5 yıldız4.8(11 incelemeler)
Ice cube maker approximately 39" H x 29" D x 26" W. This unit is self-contained and provides 250 pounds of ice every 24 hours. The exterior is made of sturdy stainless steel. It is used in hospitals, hotels, and restaurants for dispensing ice.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R4700
  • Ürün ailesiIce Maker
  • Ürün grubuCubes
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)990
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı