Publiko produktet
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
SEPS2BIM

D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

Broken arm manual casting machine. The unit is used in dental laboratories to cast precious and non-precious type II/III metals. The unit must be enclosed in a guard well (JSN D0760) sized to accommodate the specific machine.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D2540
  • Ürün ailesiCasting Machine
  • Ürün grubuManual
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)330
  • Genişlik (mm)510
  • Derinlik (mm)510
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı