Publiko produktet
D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Dental x-ray chair. This chair is used in intraoral dental radiography and can be used as any dental chair, and is equipped with adjustable height capability. Standard dental operatory chairs can be used for this purpose and may enhance clinical uniformity. Specify color at time of ordering.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D3300
  • Ürün ailesiChairs
  • Ürün grubuRadiographic
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)710
  • Genişlik (mm)790
  • Derinlik (mm)1400
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı