Publiko produktet
D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor
SEPS2BIM

D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor

4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)
Dental operating stool. Used by the dentist in the care and treatment of patients. This chair has a gas cylinder to adjust the height of the chair. It also has backrest as an integral part of the unit. The unit is to be equipped with casters. Various color combinations of vinyl or fabric are available.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D3380
  • Ürün ailesiStool
  • Ürün grubuOperating
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)910
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)560
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı